SACC-CI-M12MSS-4CON-L180 THR PE SP
-
Porte-contacts
1421309
Porte-contacts, Universel, 4-pôles, Connecteur mâle, droit, S-codage, Raccordement soudé THR, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1239339
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Pour les appareils compacts : transmission de hautes puissances dans un espace réduit
Coûts de montage réduits grâce à des connecteurs d'appareils en deux pièces
Tous les schémas de pôles et détrompages courants disponibles
Intégration aisée des appareils grâce aux raccordements vissés mécaniques des ports avec fixation de filetage, contour d'insertion ou pour une intégration directe dans la plaque avant
Étanchéité supplémentaire par rapport à l'appareil non enfiché
Conditionnements disponibles pour l'équipement automatisé Pick-and-Place