SAC-5P-1,5-500/M12FR-3L FB - Câble pour capteurs/actionneurs
1421006

Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PVC, gris RAL 7001, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M12, codage: A, avec 3 LED, longueur de câble: 1,5 m, avec molette inox

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
Détection rapide des impuretés, grâce à la couleur claire