SAC-5P-3,0-500/M12FR FB - Câble pour capteurs/actionneurs
1421003

Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PVC, gris RAL 7001, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M12, codage: A, longueur de câble: 3 m, avec molette inox

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Détection rapide des impuretés, grâce à la couleur claire