SAC-4P-M12MR/3,0-500 FB - Câble pour capteurs/actionneurs
1420963

Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PVC, gris RAL 7001, connecteur mâle coudé M12, codage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 3 m, avec molette inox

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Détection rapide des impuretés, grâce à la couleur claire