HC-ADV-B24-HLWH-1TTM25-MF-BK
-
Boîtier
1420929
Capot passe-câble B24, avec verrouillage, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, droit, 1x M25, hauteur: 74 mm, presse-étoupe: sans, conditions environnementales rigoureuses
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | pour eléments de contact HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
Type de produit | Boîtier avec verrouillage vissé |
Type de boîtier | Capot passe-câble |
Gamme de produits | HC-ADV |
Application | conditions environnementales rigoureuses |
Type | B24 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Type de presse-étoupe | 1x M25 |
Vis de fixation | M6 (tête de vis à six pans creux 5 mm) |
Blindé | non |
Sortie du câble | droit |
Raccordement à filetage Pg | sans |
Couple de serrage | 3 Nm ... 5 Nm (pour vis de fixation M6 du capot) |
Dessin coté |
|
Largeur | 57 mm |
Hauteur | 74 mm |
Longueur | 152 mm |
Dimensions de montage | |
Largeur découpe de montage | 35 mm |
Longueur découpe de montage | 112 mm |
Matériau du joint | Viton |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer |
Matériau de surface du boîtier | Revêtement par poudre, noir |
Matériau de l'étrier de verrouillage | Acier inoxydable |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP66 |
IP68 (0,2 bar/24 h) | |
IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
Indice de protection (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Résistance aux chocs | IK09 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
Caractéristiques mécaniques | |
Type de presse-étoupe | 1x M25 |
Type de verrouillage | Vis |
Vis de fixation | M6 (tête de vis à six pans creux 5 mm) |
Référence | 1420929 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF7API |
Product key | AF7API |
GTIN | 4055626249285 |
Poids par pièce (emballage compris) | 337 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 337 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
HC-B-AF - Bride de montage 1686533
-
HC-B-AF-SET - Bride de montage 1604638
-
HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Capot de protection 1690765
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Presse-étoupe 1411126
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Presse-étoupe 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Presse-étoupe 1411190
-
HC-M-KV-M25(1ASI) - Presse-étoupe 1584020
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Presse-étoupe 1411165
-
US-EMLP-HA (20X9) - Etiquette en plastique 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Etiquette en plastique 0830995
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Raccord vissé pour gaine de protection 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241062
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Vis 1208911
-
SF-M BH - Tournevis 1212070
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem