SACC-CI-M12MSM-5PE-L180 THR R - Porte-contacts
1420832

Porte-contacts, Puissance, 6-pôles, Connecteur mâle, droit, M12, M-codage, Raccordement soudé THR, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pour les appareils compacts : transmission de hautes puissances dans un espace réduit
Coûts de montage réduits grâce à des connecteurs d'appareils en deux pièces
Conditionnements disponibles pour l'équipement automatisé Pick-and-Place
Tous les schémas de pôles et détrompages courants disponibles
Intégration aisée des appareils grâce aux raccordements vissés mécaniques des ports avec fixation filetée
Étanchéité supplémentaire par rapport à l'appareil non enfiché