SACC-DSI-M12FS-17P-M16XL/2,0 - Connecteur d'appareil face arrière
1420399

Connecteur d'appareil face arrière, connecteur femelle, droit, M12, A-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 2 m, 0,14 mm2, coulé, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles