SACC-BP-F-M12/SMD-0,9/1,6-9TIP - Presse-étoupe de boîtier
1419569

Presse-étoupe de boîtier, connecteur femelle, M12-Verrouillage à vis, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Mécanisme compensant les écarts entre le circuit imprimé et le boîtier
Évite d'exercer une force sur les points de soudure
Installation facile grâce à un montage sans outil
En option : étanchéité du port assurée sans capuchon de protection