SACC-BP-F-FIX/NUT-CY-SMD - Douille de fixation
1419565

Douille de fixation pour raccordement vissé de boîtier M12 avec fonction de compensation des tolérances pour éléments de contacts de douilles M12 compatibles CMS.

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Mécanisme compensant les écarts entre le circuit imprimé et le boîtier
Évite d'exercer une force sur les points de soudure
Installation facile grâce à un montage sans outil
En option : étanchéité du port assurée sans capuchon de protection