HC-STA-D07-SHCWS-1STP11-EL-AL
-
Boîtier
1419241
Embase en saillie D7, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, droit, 1x Pg11, hauteur: 27,9 mm, presse-étoupe: sans, Standard, Fond fermé
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | pour eléments de contact HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12 |
Type de produit | Boîtier avec verrouillage à étrier |
Type de boîtier | Embase en saillie |
Gamme de produits | HC-STA-D07 |
Application | Standard |
Type | D7 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Type de presse-étoupe | 1x Pg11 |
Blindé | non |
Sortie du câble | droit |
Raccordement à filetage Pg | sans |
Dessin coté |
|
Largeur | 38 mm |
Hauteur | 27,9 mm |
Longueur | 24,2 mm |
Diamètre de perçage | 3,2 mm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 (Verrouillage) |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer |
Matériau de surface du boîtier | non revêtu |
Matériau de l'étrier de verrouillage | PA |
Caractéristiques mécaniques | |
Type de presse-étoupe | 1x Pg11 |
Type de verrouillage | Étrier |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (pour vis de fixation M3 de l'embase en saillie) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP66 |
IP67 | |
Indice de protection (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
Résistance aux chocs | IK06 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
Référence | 1419241 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF7APF |
Product key | AF7APF |
GTIN | 4055626159874 |
Poids par pièce (emballage compris) | 39,7 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 39,5 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
G-INS-PG11-S68N-NNES-S - Presse-étoupe 1411172
-
G-INSEC-PG11-S68N-NNES-S - Presse-étoupe 1411197
-
G-INS-PG11-S68N-PNES-GY - Presse-étoupe 1411142
-
G-INS-PG11-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe 1424497
-
US-EMLP (11X9) CUS - Etiquette en plastique 0830073
-
HC-D07-SL-PLBK - Etrier de boîtier 1424440
-
HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - Capot de protection 1419270
-
HC-STA-D07-BCLFS-PL-BK - Capot de protection 1419271
-
HC-STA-D07-BCSFS-PLR-BK - Capot de protection 1419272
-
HC-STA-D07-BCSFS-PL-BK - Capot de protection 1419273
-
WP-G HF IP66 PG11 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240890
-
WP-G HF IP69K PG11 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240876
-
WP-GA HF IP66 PG11 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240918
-
WP-GR HF IP66 PG11 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240946
-
WP-GR HF IP69K PG11 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240932
-
WP-G PP HF PG11 - Raccord vissé pour gaine de protection 3240990
-
WP-GT PP HF PG11 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241004
-
WP-G BRASS IP40 PG11 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241039
-
WP-GT BRASS PG11 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241025
-
WP-G BRASS IP65 PG11 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241053
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem