SACC-CI-M12FSY-8P SMD SH-SP
-
Jeu d'échantillon
1418638
Jeu d'échantillon, Universel, 8-pôles, connecteur femelle, droit, M12, Y-codage, Par refusion SMD, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q3 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date
Informations détaillées concernant le produit
Information pour le fonctionnement | 3) Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé, les conditions d'environnement exposées et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection ≥ IP54. Il convient par ailleurs de prendre en considération les influences dues aux conducteurs, aux câbles ou au montage sur C.I. |
Type de produit | Elément de contact |
Application | Hybride |
Type de capteur | Universel |
Nombre de pôles | 8 |
Blindé | oui |
Détrompage | Y |
Type de filetage | M12 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,8 kV |
Résistance de contact | ≤ 3 mΩ |
Résistance d'isolement | > 100 MΩ |
Tension nominale UN | 30 V (Puissance et données) |
Intensité nominale IN | 0,5 A (Données) |
6 A (Alimentation) | |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
Type de raccordement | Par refusion SMD |
Type de signal/catégorie | Universel |
Matériau | Zinc injecté, nickelé (Croix de blindage) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de contact | CuZn |
Matériau de surface du contact | Au |
Matériau de porte-contacts | PA |
Raccordement 1 | |
Type tête | connecteur femelle |
Sortie de câble tête | droit |
Type de filetage tête | M12 |
Détrompage | Y |
Type de signal/catégorie | Universel |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | > 100 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67 (correctement enfiché et verrouillé) |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 105 °C |
-55 °C ... 105 °C (sans actionnement mécanique) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Référence | 1418638 |
Conditionnement | 5 Unité(s) |
Commande minimum | 5 Unité(s) |
Clé de vente | ABQXAA |
Product key | ABQXAA |
GTIN | 4055626162928 |
Poids par pièce (emballage compris) | 10,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 3,988 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 32d29f33-81fc-4c7a-bbd1-1876d4e0bf88 |
Produits compatibles
-
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD SCO - Presse-étoupe de boîtier 1414023
-
SACC-FP-F-M12/M14 SMD - Presse-étoupe de boîtier 1412079
-
SACC-FP-F-M12/PRESS SMD - Presse-étoupe de boîtier 1412081
-
SACC-BP-F-M12/SMD-0,9/1,6-9TIP - Presse-étoupe de boîtier 1419569
-
SACC-BP-F-M12/SMD-1,6/2,3-9TIP - Presse-étoupe de boîtier 1419570
-
SACC-BP-F-M12/SMD-2,3/3,0-9TIP - Presse-étoupe de boîtier 1419571
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-SMD - Douille de fixation 1419568
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-CY-SMD - Douille de fixation 1419565
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-GN-SMD - Douille de fixation 1419566
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-VT-SMD - Douille de fixation 1419567
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem