UL Listed
Identifiant de lhomologation: E221474Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |
Câble pour capteurs/actionneurs, 12 pôles, PUR/PVC, noir RAL 9005, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, sur connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, longueur de câble : 2,0 m
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |