SACC-DSI-MS-8CON-M12/1,0 SCO - Connecteur d'appareil face arrière
1417853

Connecteur d'appareil face arrière, 8-pôles, Connecteur mâle, droit, M12-SPEEDCONNEC, A-codage, Cordons individuels, longueur de câble: 1 m, 0,25 mm2, coulé, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q3 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles