SAC-5P-100,0-925
-
Câble de réseau
1417688
Câble réseau DeviceNet™, 5 pôles, PUR exempt d'halogène, violet RAL 4001, blindé, extrémité libre, sur extrémité libre, longueur de câble : 100 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble au mètre |
Type de capteur | CANopen® |
Nombre de pôles | 5 |
Support de transmission | Cuivre |
Système de bus | CANopen®/DeviceNet™ |
Type de signal/catégorie | CANopen® |
DeviceNet™ |
Longueur du câble | 100 m |
CANopen®/DeviceNet™, FRNC, noir [925] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 70 kg/km |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Type | CANopen®/DeviceNet™, FRNC, noir [925] |
Structure du conducteur | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
Structure du conducteur ligne de signal | 19x 0,12 mm |
AWG ligne de signaux | 24 |
Structure du conducteur alimentation en tension | 19x 0,15 mm |
AWG alimentation en tension | 22 |
Section de câble | 2x 0,25 mm² (Ligne de signal) |
2x 0,34 mm² (Alimentation) | |
Diamètre extérieur du câble | 6,90 mm ±0,3 mm |
Gaine extérieure, matériau | FRNC |
Gaine extérieure, coloris | lilas rouge RAL 4001 |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau isolant de fil | PE cellulaire |
Fil, coloris | rouge-noir, bleu-blanc |
Câblage par paire | 2 fils par paire |
Type de blindage de paire | Feuille en polyester recouverte d'alu |
Câblage total | 2 paires et un cordon de repère en direction de l'âme |
Résistance max. du conducteur | ≤ 90 Ω/km |
Résistance d'isolement | ≥ 0,2 GΩ*km |
Impédance caractéristique | 120 Ω ±10 % |
Capacité en service | 39,8 nF |
Tension d'essai | 2000 V |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 110 mm |
Effet d'écran | < 0,95 dB (à 125 kHz) |
< 1,64 dB (à 500 kHz) | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
Référence | 1417688 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AF1LEA |
Product key | AF1LEA |
GTIN | 4055626128672 |
Poids par pièce (emballage compris) | 6 382 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 6 382 g |
Numéro du tarif douanier | 85444995 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27061801 |
ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem