SACC-E-FS-8CON-M16/0,5-0,08SCO - Embases paroi avant
1417598

Embases paroi avant, 8-pôles, connecteur femelle, droit-SPEEDCONNEC, A-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,08 mm2, coulé, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q4 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles