HC-M-02-AT-F-10 - Module à élément de contact
1417387

Module à élément de contact, nombre de pôles: 2, contacts de puissance: 2, contacts de commande: 0, Connecteur femelle, Raccordement vissé axial, 690 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 10 mm2, application: Puissance

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles