HC-M-04-KT-M
-
Module à élément de contact
1417371
Module à élément de contact, nombre de pôles: 4xKOAX, contacts de puissance: 0, contacts de commande: 4, Mâle, Raccordement serti et soudé, 48 V, 2 A, 0,2 mm2 ... 0,8 mm2, application: Signal
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Pour boîtiers HEAVYCONNEC de type B6 à B48, cadre support de module HC-M-B...MF-... nécessaire, contacts à sertir HC-M-04-KOAX... (contacts à sertir non fournis) |
Généralités | Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
Généralités | Pour éviter tout rebond de contact par une insertion oblique, l'utilisation de broches de guidage (HC-CST) et de douilles de guidage (HC-CBU) est absolument obligatoire. |
Généralités | Les termes « femelle »/« mâle » ne sont pas utilisés de la même manière pour les contacts coaxiaux que pour les contacts unipolaires. Les accessoires corrects sont disponibles dans la boutique en ligne. |
Type de produit | Montage coaxial modulaire |
Série | HC-M-04-KOAX |
Application | Signal |
Nombre de pôles | 4 |
Enfichable | 4xKOAX |
Numérotation des contacts | 1 - 4 |
Nombre de sorties de câble | 4 |
Nombre de prises | 1 |
Nombre de contacts de puissance | 0 |
Nombre de contacts de commande | 4 |
Type de matériau du contact | tourné |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de référence (III/3) | 48 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,8 kV |
Courant de référence | 1,5 A |
Résistance de passage conducteur extérieur | ≤ 3 mΩ |
Résistance de passage conducteur intérieur | ≤ 10 mΩ |
Résistance d'isolement | ≥ 10 GΩ |
Propriétés de transmission (catégorie) | câble de données blindé |
Technologie de raccordement | |
Technologie de raccordement | Raccordement serti et soudé |
Raccordement du conducteur | |
Section raccordable | 0,2 mm² ... 0,8 mm² |
Section raccordable AWG | 24 ... 18 |
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 2,5 mm ±0,5 mm |
Dessin coté |
|
Largeur | 34,2 mm |
Hauteur | 31,5 mm |
Longueur | 14,6 mm |
Caractéristiques mécaniques | |
Diamètre de contact | 4,8 mm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de surface du contact | Au |
Matériau de porte-contacts | PC |
Normes / Spécifications | PC |
Longueur à dénuder des fils uniques | 2,5 mm ±0,5 mm |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
Essai | |
Normes/prescriptions | PC: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3) |
Instructions de montage | L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé. |
Pour contacts HC-M-04-BU-KOAX... |
Référence | 1417371 |
Conditionnement | 5 Unité(s) |
Commande minimum | 5 Unité(s) |
Clé de vente | AF7ACE |
Product key | AF7ACE |
GTIN | 4055626112534 |
Poids par pièce (emballage compris) | 6,45 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 6,42 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440217 |
ECLASS-15.0 | 27440217 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 0,053 kg CO2e |
Produits compatibles
-
HC-CBU-MOD - Élément de codage 1636130
-
HC-CST-MOD - Élément de codage 1636127
-
VS-BU-KX-50-RG58 - Contact coaxial SUB-D 1655577
-
VS-BU-KX-75-RG179/187 - Contact coaxial SUB-D 1655616
-
HC-M-B06-MFH-B - Cadre support de module 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Cadre support de module 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Cadre support de module 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Cadre support de module 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Cadre support de module 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Cadre support de module 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Cadre support de module 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Cadre support de module 1182095
-
HC-M-04-KT-F - Module à élément de contact 1417370
-
CRIMPFOX-CX 4,52 - Pince à sertir 1212094
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem