HC-M-DSUB 09-UT-F
-
Module à élément de contact
1417307
Module à élément de contact, nombre de pôles: 9, version : D-SUB 9, Connecteur femelle, Raccordement vissé, 48 V, 1 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, application: Données
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Pour boîtiers HEAVYCON de type B6 à B48, cadre support de module HC-M-B...MF-... nécessaire |
Généralités | Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
Généralités | Pour éviter tout rebond de contact par une insertion oblique, l'utilisation de broches de guidage (HC-CST) et de douilles de guidage (HC-CBU) est recommandée. |
Instructions de montage | L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé. |
Type de produit | Élément de contact modulaire |
Série | HC-M-DSUB-U |
Application | Données |
Nombre de pôles | 9 |
Enfichable | 9 |
Numérotation des contacts | 1 - 9 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Nombre de prises | 1 |
Type de matériau du contact | tourné |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Technologie de raccordement | |
Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
Capacités du collier antitraction | 4,00 mm ... 7,00 mm |
Raccordement du conducteur | |
Section raccordable | 0,08 mm² ... 0,5 mm² |
Section raccordable AWG | 28 ... 20 |
Couple de serrage | 0,03 Nm ... 0,05 Nm |
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 4,2 mm |
Dessin coté |
|
Largeur | 34,2 mm |
Hauteur | 35,7 mm |
Longueur | 14,6 mm |
Capacités du collier antitraction | 4,00 mm ... 7,00 mm |
Caractéristiques mécaniques | |
Hauteur minimum du boîtier | 72 mm |
Diamètre de contact | 1 mm |
Tension de référence (III/3) | 48 V (D-SUB) |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,8 kV |
Courant de référence | 1 A |
Propriétés de transmission (catégorie) | câble de données blindé |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
Matériau Conducteur extérieur | Alliage au zinc |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de surface du contact | Ag |
Matériau de porte-contacts | PC |
Normes / Spécifications | PC |
PC |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
Essai | |
Normes/prescriptions | PC: Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires - Ensemble d'exigences R22 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL2) |
PC: Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires - Ensemble d'exigences R23 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3) |
Référence | 1417307 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF7ACE |
Product key | AF7ACE |
GTIN | 4055626112497 |
Poids par pièce (emballage compris) | 40 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 35 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440218 |
ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
HC-CBU-MOD - Élément de codage 1636130
-
HC-CST-MOD - Élément de codage 1636127
-
HC-M-B06-MFH-B - Cadre support de module 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Cadre support de module 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Cadre support de module 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Cadre support de module 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Cadre support de module 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Cadre support de module 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Cadre support de module 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Cadre support de module 1182095
-
HC-M-DSUB-09-UT-M - Module à élément de contact 1423723
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem