SAC-2P- 1,0-547/MINFR
-
Câble d'alimentation
1416455
Câble d'alimentation, 2-pôles, PVC, jaune, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé 7/8"-16UNF, codage: A, longueur de câble: 1 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
Application | Standard |
Nombre de pôles | 2 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | non |
Détrompage | A |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de surface de prise | PVC |
Matériau de contact | CuZn |
Matériau de surface du contact | Au |
Matériau de porte-contacts | PVC |
Matériau du raccordement vissé | Aluminium anodisé |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 300 V AC/DC (Évaluation UL) |
50 V AC/DC (Évaluation CEI) | |
Intensité nominale IN | 13 A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | 100 |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Raccordement du conducteur | |
Couple de serrage | 10 lbf-in. |
1,12 Nm |
Raccordement 1 | |
Type | extrémité libre |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle coudé 7/8"-16UNF |
Nombre de pôles | 2 |
Type de codage | A |
Longueur du câble | 1 m |
CMX-OUTDOOR-CMG [547] | |
Nombre de pôles | 2 |
Blindé | non |
Type | CMX-OUTDOOR-CMG [547] |
Structure du conducteur alimentation en tension | 41 x AWG 34 |
Section de câble | 2 x AWG 18 |
Diamètre extérieur du câble | 5,33 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | jaune |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Fil, coloris | marron 1, bleu 2 |
Tension nominale câble | 300 V |
Résistance à la propagation des flammes | UL 1581, FT4 |
Résistance spéciale | Résistance aux UV (720 h) (UL 2556) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) |
-30 °C ... 105 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP68 |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -20 °C ... 105 °C (connecteur mâle / femelle) |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 105 °C (connecteur mâle / femelle) |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe) | -40 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose souple) | -30 °C ... 105 °C (Câble, pose souple) |
Référence | 1416455 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AF1IMA |
Product key | AF1IMA |
GTIN | 4055626220130 |
Poids par pièce (emballage compris) | 22,22 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | MX |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable (pas de qualification pour le marché européen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
UCT-WMT (23X4) - Repère pour conducteur 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Repère pour conducteur 0819411
-
US-WMT (23X4) - Repère de câble 0828769
-
WMTW (23X4)R - Repère de câble 0831004
-
PROT-MINMS-PA-CHAIN - Vis de fermeture 1430925
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
TSD 08 SAC - Tournevis dynamométrique 1212597
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
-
SAC BIT MIN-D25 - Outil 1212512
Avantages
Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem