SAC-4P-M12MSS/ 1,0-PUR/FSS PE
-
Câble d'alimentation
1416410
Câble d'alimentation, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M12, codage: S, sur Connecteur femelle droit M12, codage: S, longueur de câble: 1 m, pour courant alternatif jusqu'à 12 A/690 V
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de puissance |
Application | Alimentation électrique |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | non |
Détrompage | S |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de surface de prise | PP |
Matériau de contact | CuZn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | PA |
Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 690 V AC |
Intensité nominale IN | 12 A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | > 100 |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M12 |
Type de codage | S (Alimentation) |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle droit M12 |
Type de codage | S (Alimentation) |
Longueur du câble | 1 m |
PUR exempt d'halogène noir [PUR] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 114 kg/km |
Style UL AWM | 20234 / 10492 (80 °C / 1000 V) |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | non |
Type | PUR exempt d'halogène noir [PUR] |
Structure du conducteur alimentation en tension | 78x 0,15 mm |
AWG alimentation en tension | 16 |
Section de câble | 4x 1,5 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 2,45 mm ±0,05 mm |
Diamètre extérieur du câble | 8,80 mm ±0,25 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | gris-noir RAL 7021 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PP |
Fil, coloris | noir 1, noir 2, noir 3, vert/jaune |
Epaisseur isolement | ≥ 0,36 mm |
Epaisseur gaine extérieure | env. 1,30 mm |
Câblage total | 4 fils torsadés longitudinalement |
Pas de câblage, câblage total | 93 mm |
Résistance max. du conducteur | ≤ 13 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 1 GΩ*km (à 20 °C) |
Tension nominale câble | ≤ 1000 V AC |
Tension d'essai | ≥ 10000 V AC (Test d'étincelles) |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 44 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 88 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 2000000, Rayon de courbure: 10 x D, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s² |
Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
selon DIN EN 50267-2-1 | |
Résistance à la propagation des flammes | selon UL 758/1581 (Cable Flame) |
selon UL 758/1581 FT1 | |
selon DIN EN 60332-1-2 | |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1, 168 h à 100 °C |
selon UL 758, 168 h à 60 °C | |
Résistance spéciale | Résistant à l'hydrolyse et aux microbes selon VDE 0282, partie 10 |
Non adhésif | |
résistant à l'usure | |
résistant à l'eau de mer | |
Température ambiante (fonctionnement) | -50 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-30 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 (sans précontrainte, comme test supplémentaire selon CEI 60529) | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle) |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-111 |
Référence | 1416410 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AF1CCP |
Product key | AF1CCP |
GTIN | 4055626073149 |
Poids par pièce (emballage compris) | 149,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 149,5 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
UCT-WMT (23X4) - Repère pour conducteur 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Repère pour conducteur 0819411
-
US-WMT (23X4) - Repère de câble 0828769
-
WMTW (23X4)R - Repère de câble 0831004
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Capuchon de fermeture 1430873
-
PROT-M12 FS - Capuchon de fermeture 1560251
-
SAC BIT M12-D16 - Outil 1200305
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
Avantages
Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage en S spécial
Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem