SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/1,5SCO - Connecteur d'appareil face arrière
1416340

Connecteur d'appareil face arrière, 8-pôles, connecteur femelle, M12-SPEEDCONNEC, A-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 1,5 m, 0,25 mm2, coulé, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles