SACC-DSI-M12FSL-4FE-M16XL-L180 - Connecteur d'appareil face arrière
1415338

Connecteur d'appareil face arrière, Puissance, 5-pôles, connecteur femelle, droit, M12, L-codage, Soudage à la vague, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en une pièce pour le soudage à la vague
Pour les appareils compacts : transmission de hautes puissances dans un espace réduit
Contour de boîtier XL optimisé et facile à monter avec ouverture de clé de 19
Limitation mécanique du serrage pour étanchéité à long terme