SAC-6P-M12MSM/ 1,5-PUR PE - Câble d'alimentation
1414949

Câble d'alimentation, 6-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M12, codage: M, sur extrémité libre, longueur de câble: 1,5 m, pour courant alternatif jusqu'à 8 A/690 V

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage M spécial
Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste