HC-M-02-CT-M - Module à élément de contact
1414360

Module à élément de contact, nombre de pôles: 2, contacts de puissance: 2, contacts de commande: 0, Mâle, Raccordement à sertir, 830 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, application: Puissance

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles