HC-M-03-CT-F - Module à élément de contact
1414359

Module à élément de contact, nombre de pôles: 3, contacts de puissance: 3, contacts de commande: 0, Connecteur femelle, Raccordement à sertir, 500 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, application: Puissance

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles