NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU
-
Câble de jonction
1413161
Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 2 m, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, type de raccordement: Raccordement Pierce, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/FTP, bleu lagon RAL 5021
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Gamme de produits | RJ45 STANDARD CAT6A |
Type de capteur | Ethernet |
Nombre de pôles | 8 |
Enfichable | RJ45 |
Blindé | oui |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Tension de référence (III/3) | 72 V (DC) |
Tension nominale UN | 48 V |
Intensité nominale IN | 0,5 A |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 10 Gbit/s (500 MHz) |
Vitesse de transmission | 10 GBit/s |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | 200 |
Force d'enfichage par contact de signal | 50,00 N |
Force de retrait par contact de signal | 30 N |
Matériau de contact | CuSn |
Matériau de surface du contact | Au |
Matériau de porte-contacts | PC |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Technologie de raccordement | |
Type de raccordement | Raccordement Pierce |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement Pierce |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit RJ45 |
Blindé | oui |
Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
Indice de protection | IP20 |
Raccordement 2 | |
Type | connecteur mâle droit RJ45 |
Blindé | oui |
Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
Indice de protection | IP20 |
Longueur du câble | 2,00 m |
Ethernet, CAT6A, 4 paires, S/FTP [94G] | |
Nombre de pôles | 8 |
Blindé | oui |
Type | Ethernet, CAT6A, 4 paires, S/FTP [94G] |
Structure du conducteur | 2x2xAWG26/7, S/FTP |
AWG ligne de signaux | 26 |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | bleu lagon RAL 5021 |
Revêtement optique de blindage | 65 % |
Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-1 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
IP20 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C (Connecteur RJ45) |
Résistance à la propagation des flammes | CEI 60332-1 |
Référence | 1413161 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABNABH |
Product key | ABNABH |
GTIN | 4046356989961 |
Poids par pièce (emballage compris) | 86,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 78,5 g |
Numéro du tarif douanier | 85444210 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Câble de jonction 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Câble de jonction 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Câble de jonction 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Câble de jonction 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Câble de jonction 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Câble de jonction 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Câble de jonction 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Câble de jonction 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227593
Avantages
Parfait pour les applications industrielles
Parfait pour les applications de bureau, du bâtiment et les applications industrielles protégées (p. ex. dans les armoires électriques)
Forme d'angle compacte
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem