NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction
1413160

Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 1 m, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, type de raccordement: Raccordement Pierce, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/FTP, bleu lagon RAL 5021

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Parfait pour les applications industrielles
Parfait pour les applications de bureau, du bâtiment et les applications industrielles protégées (p. ex. dans les armoires électriques)
Forme d'angle compacte