SAC-8P-15,0-540/M12FR YE VA
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1413135
Câble pour capteurs/actionneurs, 8 pôles, PVC, jaune, extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M12, jaune, détrompage A, molette en acier inoxydable, longueur de câble : 15 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
Application | Câbles US, standard |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | non |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau de contact | CuZn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | TPU GF |
Matériau du raccordement vissé | V4A |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 30 V AC |
30 V DC |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Raccordement 1 | |
Type | extrémité libre |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle coudé M12 |
Type de codage | A |
Longueur du câble | 15 m |
PVC jaune 105 °C [542] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 44 kg/km |
Style UL AWM | 2517 (105 °C / 300 V) |
Nombre de pôles | 8 |
Blindé | non |
Type | PVC jaune 105 °C [542] |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,20 mm |
AWG ligne de signaux | 24 |
Diamètre de fil avec isolant | 1,12 mm ±0,03 mm |
Diamètre extérieur du câble | 5,70 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | jaune |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau de remplissage | PP |
Matériau isolant de fil | PVC |
Fil, coloris | blanc, marron, vert, jaune, gris, rose, bleu, rouge |
Câblage total | 8 fils avec 2 masses de remplissage en direction de l'âme |
Résistance max. du conducteur | max. 79,7 Ω/km (20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ (550 M Ohm/m avec 500 V) |
Tension nominale câble | 300 V |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 8 x D |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 46 mm |
Résistance à la propagation des flammes | FT1, VW-1 |
Résistance spéciale | résistant aux UV |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) |
-5 °C ... 105 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose souple) | -5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
Référence | 1413135 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AF1CFA |
Product key | AF1CFA |
GTIN | 4046356987912 |
Poids par pièce (emballage compris) | 782,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 782,4 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem