SACC-CIP-M12FS-4P SMD SH R32 - Porte-contacts
1412004

Porte-contacts, 4-pôles, connecteur femelle, droit, M12, A-codage, Par refusion SMD, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Coûts de montage réduits grâce à des connecteurs d'appareils en deux pièces
Conditionnements disponibles pour l'équipement automatisé Pick-and-Place
Tous les schémas de pôles et détrompages courants disponibles
Intégration aisée des appareils grâce aux raccordements vissés mécaniques des ports avec fixation de filetage, contour d'insertion ou pour une intégration directe dans la plaque avant
Étanchéité supplémentaire par rapport à l'appareil non enfiché