HC-K10/26-ESTC
-
Élément de contact
1410974
Élément de contact, nombre de pôles: 10+16+10+2PE, taille: B16, contacts de puissance: 10, contacts de commande: 26, nombre de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement à sertir, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Pour boîtiers HEAVYCONNEC ADVANCE et HEAVYCONNEC de type B16, contacts à sertir : CK 1,6-ED... (non fournis) |
Généralités | Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
Instructions de montage | L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé. |
Type de produit | Élément de contact à polarité fixe |
Série | HC-K |
Type | B16 |
B32 | |
Enfichable | 10+16+10+2PE |
Nombre de raccordements par pôle | 1 |
Nombre de contacts de puissance | 10 |
Nombre de contacts de commande | 26 |
Type de matériau du contact | tourné |
Blindé | non |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Dessin coté |
|
Largeur | 34 mm |
Hauteur | 35 mm |
Longueur | 84 mm |
Distance horizontale entre les trous de perçage | 77,5 mm |
Technologie de raccordement | |
Technologie de raccordement | Raccordement à sertir |
Nombre de raccordements par pôle | 1 |
Connexion selon la norme | CEI / EN |
Raccordement du conducteur | |
Section raccordable | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section raccordable AWG | 26 ... 14 |
Couple de serrage | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (Raccordement PE) |
0,5 Nm ... 0,8 Nm (Vis de fixation pour le montage dans le boîtier HEAVYCONNEC) | |
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 8 mm |
6 mm (2,5 mm²) |
Tension de référence (III/3) | 250 V (Pôles 5-9 / 28-32) |
400 V (Pôles 1-4 / 10-13 / 24-27 / 33-36) | |
1000 V (Pôles 14-23) | |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV (Pôles 5-9 / 28-32) |
6 kV (Pôles 1-4 / 10-13 / 24-27 / 33-36) | |
8 kV (Pôles 14-23) | |
Courant de référence | 10 A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de surface du contact | Ag (alternative Au) |
Matériau de porte-contacts | PC |
Normes / Spécifications | PC |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 125 °C |
Température ambiante (montage) | -40 °C ... 125 °C |
Spécifications concernant l'exécution et les essais | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
CEI 60664-1, DIN CEI 60512 | |
CEI 60352 | |
Essais | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
CEI 60664-1, DIN CEI 60512 | |
CEI 60352 | |
Essai | |
Normes/prescriptions | PC: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3) |
Référence | 1410974 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AF7ABA |
Product key | AF7ABA |
GTIN | 4046356900362 |
Poids par pièce (emballage compris) | 60,77 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 59,985 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
HC-CST - Élément de codage 1676857
-
HC-CBU - Élément de codage 1676860
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - Contact à sertir 1663336
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Contact à sertir 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Contact à sertir 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Contact à sertir 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Contact à sertir 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Contact à sertir 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Contact mâle 1884995
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Contact à sertir 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Contact à sertir 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Contact à sertir 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Contact à sertir 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Contact à sertir 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Contact à sertir 1266247
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Contact à sertir 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Contact à sertir 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Contact à sertir 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Contact à sertir 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Contact à sertir 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Contact à sertir 1674927
-
CK1,6-ED-0,37M AU - Contact à sertir 1266267
-
CK1,6-ED-0,50M AU - Contact à sertir 1266270
-
CK1,6-ED-1,50M AU - Contact à sertir 1266276
-
CK1,6-ED-0,75M AU - Contact à sertir 1266272
-
CK1,6-ED-1,00M AU - Contact à sertir 1266274
-
CK1,6-ED-2,50M AU - Contact à sertir 1266278
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Outil de montage 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Outil de déverrouillage 1072069
Avantages
Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem