SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/1,0 - Connecteur d'appareil face arrière
1410520

Connecteur d'appareil face arrière, connecteur femelle, droit, A-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 1 m, 0,25 mm2, coulé, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles