SM-7ES1N8A800C - Connecteur de câble
1410067

Connecteur de câble, droit, court, Verrouillage à vis, M40, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Connecteur femelle, blindé: oui, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 12,5 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: SM

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles