Q 1,5/3FL/13-M20-FLANSCH BK
-
Traversée de paroi
1409702
Traversée de paroi QUICKON, pour montage sur paroi extérieure à soudage manuel ou avec raccordement par clips 4,8 mm x 0,8 mm, 3 pôles.
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Grande robustesse : boîtiers disponibles avec des indices de protection IP65/IP67 pour une plage d'utilisation étendue