CUC-V14-C1S-S/R4IE8
-
Connecteur RJ45
1407906
Connecteur RJ45, indice de protection: IP65/IP67, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (CEI 11801:2002), matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement autodénudant IDC, section raccordable: AWG 26- 24, sortie du câble: droit
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Version acier inoxydable
Connecteur Push-Pull ADVANCE
Système de verrouillage destiné à éviter tout retrait involontaire
Résistance CEM et ESD maximale pour des transmissions fiables