SAC-3P-M12MR/3,0-116 VC
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1405613
Câble pour capteurs/actionneurs, 3 pôles, PUR/PVC, noir RAL 9005, connecteur coudé M12, sur extrémité libre, longueur : 3 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | non |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Intensité nominale IN | 4 A |
Raccordement du conducteur | |
Couple de serrage | 0,4 Nm |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle coudé M12 |
Nombre de pôles | 3 |
Type de codage | A |
Raccordement 2 | |
Type | extrémité libre |
Longueur du câble | 3 m |
PUR/PVC 0,75 mm² noir [116] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 53,4 kg/km |
Style UL AWM | 20549 |
Nombre de pôles | 3 |
Blindé | non |
Type | PUR/PVC 0,75 mm² noir [116] |
Structure du conducteur ligne de signal | 24x 0,20 mm |
AWG ligne de signaux | 18 |
Section de câble | 3x 0,75 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,7 mm ±0,05 mm |
Diamètre extérieur du câble | 5,80 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PVC |
Fil, coloris | noir 1, noir 2, vert/jaune |
Câblage total | 3 fils torsadés longitudinalement |
Résistance max. du conducteur | 26 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 20 MΩ*km |
Tension nominale câble | 300 V |
Tension d'essai | 1200 V |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 29 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 58 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 1000000, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 2 m/s, Accélération: 2,5 m/s² |
Résistance à la propagation des flammes | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
selon UL FT-2 | |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
Résistance spéciale | Non adhésif |
Propriétés particulières | souple |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
-20 °C ... 80 °C (Connecteurs pour électrovanne) | |
-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) | |
-5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Référence | 1405613 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AF1CBA |
Product key | AF1CBA |
GTIN | 4046356750363 |
Poids par pièce (emballage compris) | 160,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 159,4 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem