SAC-8P-M12MS/ 3,0-853/M12FR HN
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1404953
Câble pour capteurs/actionneurs, 8 pôles, PUR, noir, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage A, sur connecteur femelle coudé M12, détrompage A, longueur de câble : 3 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
Nombre de pôles | 8 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Détrompage | A |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau de contact | CuZn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | TPU GF |
Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 30 V AC |
30 V DC |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M12 |
Nombre de pôles | 8 |
Type de codage | A |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle coudé M12 |
Nombre de pôles | 8 |
Type de codage | A |
Longueur du câble | 3 m |
Poids de gaine | 22 kg/km |
Poids du cuivre | 13,5 kg/km |
Style UL AWM | 20963 (80 °C / 30 V) |
Nombre de pôles | 8 |
Blindé | oui |
Structure du conducteur | 4x2xAWG28/19; S/UTP |
Structure du conducteur ligne de signal | 19x 0,08 mm |
AWG ligne de signaux | 28 |
Section de câble | 4x 2x 0,09 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 0,6 mm |
Diamètre extérieur du câble | 3,70 mm ±0,1 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | noir |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau de remplissage | Fil |
Matériau isolant de fil | TPE |
Epaisseur gaine extérieure | nom. 0,45 mm |
Câblage par paire | 2 fils par paire |
Câblage total | 4 paires et 4 masses de remplissage en direction de l'âme |
Revêtement optique de blindage | 85 % |
Résistance de blindage | env. 36,00 Ω/km |
Résistance max. du conducteur | ≤ 222 Ω/km |
Résistance d'isolement | ≥ 200 MΩ*km |
Capacité de la ligne | nom. 110 pF/m (Dans une paire de brins) |
Tension nominale câble | 30 V |
Tension d'essai fil/fil | 0,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai fil/blindage | 0,50 kV (50 Hz, 1 min.) |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 10 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 50 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 3000000 |
Résistance à la propagation des flammes | selon EN 50265-2-1 |
selon la norme UL VW1 | |
Résistance spéciale | résistant à l'hydrolyse (Selon D 253 377-02-A-01 F83558) |
Résistance aux fluides (Selon D 253 377-02-A-01 F83558) | |
Propriétés particulières | exempt de silicone |
Sans PVC | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-10 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
100 °C (avec résistance limitée à l'hydrolyse/aux fluides) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
IP68 |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Référence | 1404953 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AF1CMA |
Product key | AF1CMA |
GTIN | 4046356729611 |
Poids par pièce (emballage compris) | 104,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 91,75 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (n° CAS: Non applicable) |
SCIP | e3d9abc4-8e31-4664-b52a-05871e05172d |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem