SAC-5P-MR/0,3-4PPUR/FR SH SCH
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1403596
Câble pour capteurs/actionneurs, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, blindé, connecteur mâle coudé M12 SPEEDCONNEC, codage: A, sur Connecteur femelle coudé M12 SPEEDCONNEC, codage: A, longueur de câble: 0,3 m, Variante client
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle coudé M12 SPEEDCONNEC |
Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
Type de codage | A |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle coudé M12 SPEEDCONNEC |
Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
Type de codage | A |
Longueur du câble | 0,3 m |
PUR exempt d'halogène noir [PUR] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 36 kg/km |
Style UL AWM | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Type | PUR exempt d'halogène noir [PUR] |
Structure du conducteur ligne de signal | 42x 0,10 mm |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 4x 0,34 mm² (Ligne de signal) |
Diamètre de fil avec isolant | 1,27 mm ±0,02 mm (Ligne de signal) |
Diamètre extérieur du câble | 4,95 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | gris-noir RAL 7021 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PP |
Fil, coloris | marron, blanc, bleu, noir |
Epaisseur isolement | ≥ 0,21 mm |
Epaisseur gaine extérieure | env. 0,50 mm |
Câblage total | 4 fils torsadés longitudinalement |
Revêtement optique de blindage | 80 % |
Résistance max. du conducteur | max. 58 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 100 GΩ*km (à 20 °C) |
Impédance caractéristique | ≥ 62 Ω (f = 10 MHz) |
Capacité de la ligne | ≤ 80 pF/m (Conducteur-conducteur) |
≤ 135 pF/m (Blindage conducteur) | |
Tension nominale câble | ≤ 300 V |
Tension d'essai | ≥ 3000 V |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 25 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 50 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 10000000, Rayon de courbure: 10 x D, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s² |
Capacité de charge dynamique (torsion) | Torsion: ±180 °/m, Cycles de torsion: ≥2000000, Fréquence de torsion: 35 cycles/min. |
Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
selon DIN EN 50267-2-1 | |
Résistance à la propagation des flammes | selon UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
Résistance spéciale | bonne résistance aux acides, aux lessives alcalines et aux solvants |
résistant à l'hydrolyse et aux microbes | |
résistant à l'eau de mer | |
relativement résistant aux UV (selon DIN EN ISO 4892-2-A) | |
résistant à l'usure | |
Propriétés particulières | compatible chaîne porte-câbles |
exempt de silicone | |
exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | |
Surface non adhésive | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Référence | 1403596 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AF1CKA |
Product key | AF1CKA |
GTIN | 4046356660105 |
Poids par pièce (emballage compris) | 40,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 40,6 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem