SAC-3P-5,2-747/A D-H182157 - Câble pour capteurs/actionneurs
1403436
Câble pour capteurs/actionneurs
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit
Câble pour capteurs/actionneurs avec connecteurs de vanne
Tension nominale UN
24 V DC
Référence
1403436
Conditionnement
50 Unité(s)
Commande minimum
50 Unité(s)
Clé de vente
AF1DAA
Product key
AF1DAA
GTIN
4046356652360
Poids par pièce (emballage compris)
268 g
Poids par pièce (hors emballage)
268 g
Numéro du tarif douanier
85444290
Pays d'origine
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27060312
ETIM
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31251500
CSAus
Identifiant de lhomologation: 13631
Approval Specification Data
Tension nominale UN
Intensité nominale IN
Section AWG
Section mm2
230 V
6 A
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %