Q2-FLA20,6-1,5 VERB BK
-
Connecteur de câble
1403391
Prolongateur de câble QUICKON, noir, 3 pôles + PE, 0,75 mm2 ... 1,5 mm2 / 500 V / 15 A, pour câble de diamètre 6 mm ... 12 mm uniquement bride avec contacts réf 1642182