SACC-DSI-FS-8CON-PG9/0,26 SE1 - Connecteur d'appareil face arrière
1403333

Connecteur d'appareil face arrière, 8-pôles, connecteur femelle, droit, A-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 0,26 m, 0,14 mm2, coulé, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles