SAC-4P-M12MS/10,0-500/M12FS KA
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1401059
Câble pour capteurs/actionneurs, PVC, gris RAL 7001, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur Connecteur femelle droit M12, codage: A
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Tension nominale UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Intensité nominale IN | 4 A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Raccordement du conducteur | |
Couple de serrage | 0,4 Nm |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M12 |
Type de codage | A |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle droit M12 |
Type de codage | A |
PVC gris [500] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 40 kg/km |
Style UL AWM | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | non |
Type | PVC gris [500] |
Structure du conducteur ligne de signal | 19x 0,15 mm |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 4x 0,34 mm² (Ligne de signal) |
Diamètre de fil avec isolant | 1,26 mm ±0,05 mm |
Diamètre extérieur du câble | 4,70 mm ±0,15 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | gris RAL 7001 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PVC |
Fil, coloris | marron, blanc, bleu, noir |
Epaisseur isolement | ≥ 0,23 mm (Isolant de fil) |
Epaisseur gaine extérieure | ≥ 0,76 mm |
Câblage total | 4 fils torsadés longitudinalement |
Résistance max. du conducteur | max. 57 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 200 MΩ*km (à 20 °C) |
Tension nominale câble | ≤ 300 V |
Tension d'essai | ≥ 3000 V |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 24 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 47 mm |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 |
Référence | 1401059 |
Conditionnement | 25 Unité(s) |
Commande minimum | 25 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AF1CCA |
Product key | AF1CCA |
GTIN | 4046356520584 |
Poids par pièce (emballage compris) | 342,223 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 342,223 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem