ANT-OMNI-2459-04
-
Antenne
1284780
Antenne omnidirectionnelle multibande pour applications mobiles, design compact, bande de fréquence : 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz, gain : 2,0 dBi/2,5 dBi/3,0 dBi, indice de protection : IP68/IP69K, résistant aux chocs et aux vibrations, raccordement : N (mâle)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Type compact
Convient parfaitement aux applications mobiles à 2,4 GHz, 5 GHz ou 6 GHz
Utilisation universelle grâce à une large plage de fréquences
Résistance aux chocs et aux vibrations