UCT-TMC (30X8)
-
Repères pour butée
1278515
Repères pour butée, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: encliqueter, pour bloc de jonction au pas de : 9,4 mm, Nombre d'étiquettes: 5, hauteur du champ de texte: 8 mm, largeur du champ de texte: 30 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
La planche UniCard UCT-TMC (30X8) ... permet des repères pour la butée E/NS 35 N ...
Les repères sous forme de planches normalisées peuvent être imprimés facilement, avec précision et rapidement avec les imprimantes à cartes
Grâce à la géométrie du clip, il est possible de monter et de démonter facilement le repère. Pour le démontage, il est possible p. ex. de soulever ou de déclipser le repère avec un tournevis dans la poche du repère.
Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes