Une communication constante existe avec le QUINT UPS, qui permet d'assurer une surveillance permanente et une gestion intelligente. Il est possible de procéder à une installation rapide grâce à la détection automatique du module de batterie et au remplacement sans outil au cours du fonctionnement. Les modules de batterie pour QUINT UPS, avec IQ Technology, arrivent entièrement chargés à notre entrepôt.
UPS-BAT/PB/24DC/4AH
-
Module de batterie
1274117
Module de batterie (appareil avec batterie), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah, détection automatique et communication avec QUINT UPS-IQ
Informations détaillées concernant le produit
EAC
Identifiant de lhomologation: RU*DE*01.B.78948/21cULus Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 123528LR
Identifiant de lhomologation: LR22136091TABV
Identifiant de lhomologation: 41516/B0 BVDNV
Identifiant de lhomologation: TAA0000265Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 41 A | - 6 |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DK-134807-A1-ULcULus Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 199827Produits compatibles
Avantages
Durées de sauvegarde maximales
Technologie plomb AGM (Absorbent Glass Mat)