Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

THERMOMARK GO SET - Kit imprimante à transfert thermique
1221548

Imprimante à transfert thermique portable pour les supports de repérage au format de chargeur, avec accessoires dans une mallette pratique du système L-BOXX éprouvé. L'imprimante peut traiter aussi bien des étiquettes prédécoupées que des supports au format en continu jusqu'à une largeur de 24 mm.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Fonctionnement sans entretien grâce à la technologie d'impression à transfert thermique éprouvée
Impression d'étiquettes autocollantes estampées ou infinies, étiquettes à enficher et gaines thermorétractables
Commande intégrale via les appareils numériques avec l'appli MARKING system
Commande conviviale grâce au guidage contextuel dans le menu de l'appli MARKING system et aux assistants d'appli pour la création facile de solution de marquage spécifiques aux applications
L'imprimante THERMOMARK GO imprime des matériels au format cassette, qui contiennent le matériel à repérer et le ruban encreur approprié
Changement facile du matériau grâce au système de cartouche uniforme GO SERIES
Possibilité de commande via le logiciel PROJECT complete
Tout sous la main à tout moment lors de vos déplacements : la mallette est assez spacieuse pour votre imprimante et ses accessoires ainsi que pour 9 chargeurs de matériau
Protection optimale de votre imprimante dans toutes les situations du quotidien grâce à des matériaux résistants et un étrier qui ferme bien
Rangement et transport faciles et efficaces de votre imprimante portable
Une flexibilité maximale pour toutes les conditions de transport grâce au système éprouvé L-BOXX