CSS 0.25-1/3-EMC
-
Démarreur à vitesse variable
1201520
Démarreur à vitesse variable avec démarrage progressif et régime réglable pour démarrer et inverser le sens des moteurs jusqu'à 230 V AC et 0,25 kW, protection moteur réglable, entrée analogique, fonction STO jusqu'au SIL 3 / PL e, entrée de charge monophasée, avec filtre secteur intégré
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Démarreur à vitesse variable |
Gamme de produits | CONTACTRON |
Eléments de commande | Bouton-poussoir |
Commutateur rotatif | |
Propriétés d'isolation | |
Degré de pollution | 2 |
Nombre de phases | 1 |
Secteur | |
Nombre de phases | 1 |
Tension d'entrée | 230 V AC |
240 V AC | |
Plage de tension d'entrée | 110 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Plage de fréquence | 47 Hz ... 63 Hz |
Intensité nominale | 3,5 A (sans self de réseau) |
3,3 A (avec bobine de réseau) |
Puissance nominale du moteur | 0,25 kW |
Puissance apparente | 0,7 kVA |
Courant nominal de sortie (IN) | 1,7 A (4 kHz) |
1,4 A (8 kHz) | |
0,9 A (16 kHz) | |
Fréquence de sortie | 0 Hz ... 500 Hz |
Puissance dissipée | 20 W (2 kHz) |
23 W (4 kHz) | |
22 W (8 kHz) | |
21 W (16 kHz) | |
9 W (Veille) | |
Courant de sortie | ≤ 2,55 A (180 s) |
≤ 1,275 A (180 s, pendant le temps de réarmement) | |
≤ 3,06 A (15 s) | |
≤ 0,85 A (15 s, pendant le temps de réarmement) | |
Temps de réarmement | 150 s (180 s) |
12 s (15 s) | |
Temps de surcharge | 30 s (180 s) |
3 s (15 s) | |
Temps de décharge | 3 min (Condensateurs de circuit intermédiaire) |
Commutation | |
Dénomination sortie | Sortie à relais |
Type de contact | 1 inverseur |
Tension de commutation maximale | 125 V AC |
30 V DC | |
Courant d'appel maximum | 3 A |
Courant d'appel minimum | 10 mA (5 V DC) |
Modules de puissance | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 6 mm² |
0,2 mm² ... 4 mm² (avec embout) | |
Section conduct. AWG | 24 ... 10 |
Modules de contrôle | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (avec embout) |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,2 mm² ... 0,75 mm² | |
Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
Orifice | |
Diamètre | 5,5 mm |
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 210 mm |
Profondeur | 195 mm |
Longueur | ≤ 20 m (Longueur des câbles du moteur (conformité CEM catégorie C2)) |
≤ 20 m (Longueur des câbles du moteur (conformité CEM catégorie C3)) | |
≤ 50 m (Longueur des câbles du moteur (pas de conformité CEM)) |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection (IP) | IP20 |
Indice de protection (NEMA) | NEMA 1 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C (sans derating de courant) |
-20 °C ... 60 °C (avec derating de courant linéaire) | |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
> 2000 m (avec derating) | |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 90 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 95 % (pas de condensation) |
Choc (fonctionnement) | 15g, 11 ms |
Vibration (fonctionnement) | 0,075 mm/1g |
Pression atmosphérique (service) | 86 kPa ... 106 kPa |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61800-5-2) | |
Repérage | 3 |
Performance Level (EN ISO 13849) | |
Repérage | e |
Catégorie (ISO 13849) | |
Repérage | 4 |
Normes/Prescriptions | CEI 61800-5-1 |
CEI 61800-3 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Montage mural |
Référence | 1201520 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK7311 |
Product key | DK7311 |
GTIN | 4063151265236 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1 235 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1 222 g |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142320 |
ECLASS-15.0 | 27142320 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000256 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26111500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether (n° CAS: 143-24-8) | |
SCIP | dce02635-82f5-48b2-9ad6-df4418676668 |
Produits compatibles
-
EM-CSS-MOTORSHIELD-35 - Raccordement de blindage 1276914
-
EM-CPS-DA-45C-CSS - Adaptateur 1282859
-
EM-CSS-SHIELDING-SET-SCC-35 - Raccordement de blindage 1451206
-
EM-CPS-225 - Panneau de distribution électrique 1002634
-
EM-CPS-405 - Panneau de distribution électrique 1002635
-
EM-CPS-TB3/63A - Module de raccordement 1002633
-
EM-CPS-TB3/125A - Module de raccordement 1070299
-
EM-CSS-CONTROLSHIELD-35 - Raccordement de blindage 1276904
-
EM-CSS-FAN-35 - Ventilateur 1276911
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem