AI-S 1 - 8 TQ - Embout
1200293

Embout, S-Slimline, Longueur zone de contact: 8 mm, longueur de la douille: 14 mm, coloris: turquoise

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Col en plastique à diamètre optimisé pour câbles de 1 mm², avec un diamètre extérieur d'isolation de maximum 2,8 mm
Convient à tous les blocs de jonction PT 1,5/S et aux connecteurs COMBI d'une largeur de 3,5 mm
Les embouts avec manchon en plastique sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.
Dans le cas de connexions très rapprochées, ceci contribue à améliorer la sécurité de l'isolation et protège l'extrémité des fils.