SF-SOCKET SET 47 - Kit d'outillage
1200292

Boîte de douilles 1/4", 47 pièces, cliquet réversible 1/4", 48 dents avec verrouillage rapide, rallonges 1/4" 50 mm et 100 mm, manche de tournevis 1/4", rallonge souple 1/4" 150 mm, joint universel 1/4", poignée en T 1/4"
2 x adaptateurs pour embouts 1/4", 13 douilles 1/4" moletées SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm, 21 embouts moletés pour douilles : 6 x Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40, 6 x Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, 3 x Phillips-Recess® PH1, PH2, PH3, 3 x Pozidriv® PZ1, PZ2, PZ3, 3 x têtes fendues 4, 5,5, 7 mm, clés mâles coudées Hex 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm, étui en plastique incassable et résistant aux chocs avec rabat de fermeture en métal

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Malette robuste pour un stockage plus sécurisé
Le mécanisme d'encliquetage avec ses 48 dents permet un travail précis, même dans des environnements de travail étroits
Fabriqué en en acier au chrome-vanadium pour une durée de vie prolongée
Kit de vis solide de 1/4" avec équipement complet
Transfert de puissance optimal sans aucun dommage causé à la tête de vis grâce une géométrie de flanc particulière