PTFIX 1,5-KNX-NS35AD - Bloc répartiteur fonctionnel
1187193

Bloc répartiteur fonctionnel, Pour bus KNX dans l'installation électrique de bâtiment, bloc individuel avec pontage interne, couleur selon le codage de câble EIB, agencement par paire, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 24, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Informations détaillées concernant le produit










Produits compatibles