THERMOMARK GO.K SET - Kit imprimante à transfert thermique
1184148

Imprimante à transfert thermique portable pour les supports de repérage au format de chargeur, avec accessoires dans une mallette pratique du système L-BOXX éprouvé. L'imprimante peut imprimer des supports au format en continu jusqu'à une largeur de 24 mm.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Fonctionnement sans entretien grâce à la technologie d'impression à transfert thermique éprouvée
8 codes-barres différents et plus de 300 symboles peuvent être intégrés, jusqu'à 20 projets peuvent être créés et enregistrés directement sur l'appareil
Impression d'étiquettes autocollantes, non adhésives et de gaines thermorétractables
La THERMOMARK GO K imprime des matériels au format cassette, qui contiennent le matériel à repérer et le ruban encreur approprié
Guidage utilisateur intuitif grâce une structure claire du menu et des touches de saisie directe
Possibilité de commande via le logiciel PROJECT complete
Une flexibilité maximale pour toutes les conditions de transport grâce au système éprouvé L-BOXX
Tout sous la main à tout moment lors de vos déplacements : la mallette est assez spacieuse pour votre imprimante et ses accessoires ainsi que pour 9 chargeurs de matériau
Protection optimale de votre imprimante dans toutes les situations du quotidien grâce à des matériaux résistants et un étrier qui ferme bien
Rangement et transport faciles et efficaces de votre imprimante portable